1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศEA425PA-1

VACUUM GENERATOR/EJECTOR

เครื่องกำเนิดสุญญากาศEA425PA-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 974.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ของไหล ใช้งานได้:อากาศ
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน:0 ถึง 60 ℃
·เปลี่ยน อากาศอัด เป็น สุญญากาศการลำเลียง ของไหล ทำได้โดยใช้ ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ
· สายยาง เหมาะสม:เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม
·ระดับ สุญญากาศ ทำได้:-66kPa
·การไหลของแรงดูด:20 ลิตร / นาที

รหัสสินค้า
EA425PA-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 974.58

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PA-1 ในชุด เครื่องกำเนิดสุญญากาศEA425PA-1