(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· โอลแฮม (Oldham) แข็งแกร่งที่สุด
·การรวมกันของ ฮับ สเตนเลส และ อะลูมิเนียม - สไลเดอร์ บรอนซ์:โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) โลหะทั้งหมด
·ช่องว่างขั้นต่ำของส่วนตัว สไลเดอร์ เต็มไปด้วย จาระบี ความหนืด สูงพิเศษเพื่อป้องกันการยึดและทำให้ แบ็คแลช/ระยะฟรี เป็นศูนย์
·ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นแม้จะมี แรงบิด กระแทกที่มากกว่า แรงบิด อนุญาต (FSPJU) ถึง 4 เท่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด | ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ K (ด้าน d1) | ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ K (ด้าน d2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 15 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 5 | 5 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 18 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 5 | 6 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 20 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 5 | 6 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 22 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 5 | 6 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 18 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 20 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 22 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 20 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 22 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 7,053.32 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 22 | 45 | 43.6 | 50.01 ถึง 100.00 | 60 | 0.2 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.3 | 1.7 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 18 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 20 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 22 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 25 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 28 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 20 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 22 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 25 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 28 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 22 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 25 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 28 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 25 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 28 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 9,875.58 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 28 | 28 | 55 | 49.4 | 50.01 ถึง 100.00 | 90 | 0.2 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 20 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 22 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 25 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 28 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 30 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 32 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 35 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 22 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 6 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 25 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 28 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 30 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 32 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 35 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 6 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 25 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 28 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 30 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 32 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 35 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 28 | 28 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 28 | 30 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 28 | 32 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 28 | 35 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | 30 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 8 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | 32 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 30 | 35 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 8 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 32 | 32 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 10 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 32 | 35 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 10 | 10 | ||
฿ 13,674.79 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 35 | 35 | 70 | 57 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 160 | 0.2 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | 10000 | 0.6 | 1.1 × 10 -3 | ชุดสกรู | 10 | 10 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 15 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 5 | 5 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 16 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 5 | 5 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 18 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 5 | 6 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 20 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 5 | 6 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 16 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 5 | 5 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 18 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 5 | 6 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 16 | 20 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 5 | 6 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 18 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 6 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 18 | 20 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 6 | ||
฿ 9,604.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 20 | 45 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.5 | 0.8 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.3 | 1.8 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 6 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 20 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 6 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 22 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 6 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 24 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 8 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 25 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 8 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 22 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 6 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 24 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 8 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 25 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 6 | 8 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 24 | 24 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 8 | 8 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 24 | 25 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 8 | 8 | ||
฿ 12,589.30 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 25 | 25 | 55 | 57 | 50.01 ถึง 100.00 | 70 | 0.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.5 | 3.3 × 10 -4 | ชนิดแคลมป์ | 8 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ บัฟเฟอร์ | อะลูมิเนียม บรอนซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง