1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NonBuren แบบกลม

NonBuren แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,698.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[NonBuren เป็นวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนที่ใช้ในรถไฟหัวกระสุนซีรีส์ "Rail Star" และ "Nozomi" ในญี่ปุ่น]
NonBuren คือรูปแบบใหม่ของอีลาสโตเมอร์ที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นใหม่จากอีลาสโตเมอร์แบบเจลคล้ายโพลียูรีเทน
มีการนำไช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การสั่นสะเทือนใต้พื้นและฉนวนกันเสียงบนรถไฟหัวกระสุน Nozomi ซีรีส์ 700 ไปจนถึงการหน่วงบนเครื่องจักรความละเอียดสูง เช่น อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์วัดตามภาพ

[คุณสมบัติของ NonBuren]
· มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนมากกว่ายางกันการสั่นสะเทือนทั่วไป 2 ถึง 4 เท่า
· ทนน้ำมันดีเยี่ยม สามารถใช้แบบกึ่งถาวรได้
· คุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกสูงกว่ายางธรรมชาติ ซิลิโคน ฯลฯ อย่างมีนัยสำคัญ
· ทนทานต่อการดัดและฉีกขาดได้ดีเยี่ยม
· ช่วยลดขนาดอุปกรณ์

[NonBuren แบบกลม]
ทำจากยูรีเทน มีคุณสมบัติดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ชนิดฉนวนที่ยึดเข้ากับมุมทั้ง 4 ของวัตถุที่มีโหลดมากได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
NV1S-12A-S70
NV1S-12B-S70
NV1S-20A-S70
NV1S-20B-S70
NV1S-30A-S70
NV1S-30B-S70
NV1S-40A-S70
NV1S-40B-S70
NV1S-58A-S70
NV1S-58B-S70
NV1S-90A-S70
NV1S-90B-S70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เชื่อมต่อ M ความหนา T
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(ø)

฿ 1,698.12

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน ปลายเกลียวทั้งสองด้านM3840.6768.612

฿ 1,698.12

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน End stopper เกลียว ติด แผ่นเพลทM38398.56668.612

฿ 1,794.61

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน ปลายเกลียวทั้งสองด้านM41249127.420

฿ 1,794.61

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน End stopper เกลียว ติด แผ่นเพลทM412480.2127.420

฿ 1,927.28

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 3 วัน ปลายเกลียวทั้งสองด้านM52068.6303.830

฿ 1,927.28

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน End stopper เกลียว ติด แผ่นเพลทM520672.28303.830

฿ 2,210.71

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน ปลายเกลียวทั้งสองด้านM821196921.240

฿ 2,210.71

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 3 วัน End stopper เกลียว ติด แผ่นเพลทM8211,920.8921.240

฿ 4,448.02

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน ปลายเกลียวทั้งสองด้านM1025284.2161758

฿ 4,448.02

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน End stopper เกลียว ติด แผ่นเพลทM10252,785.16161758

฿ 8,096.46

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน ปลายเกลียวทั้งสองด้านM12405885,09690

฿ 8,096.46

HRG VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน End stopper เกลียว ติด แผ่นเพลทM12405,762.45,09690

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ / กำจัดการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน อีลาสโตเมอร์ ทนทานสารเคมี กรดไฮโดรคลอริก