(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[NonBuren เป็นวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนที่ใช้ในรถไฟหัวกระสุนซีรีส์ "Rail Star" และ "Nozomi" ในญี่ปุ่น]
NonBuren คือรูปแบบใหม่ของอีลาสโตเมอร์ที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นใหม่จากอีลาสโตเมอร์แบบเจลคล้ายโพลียูรีเทน
มีการนำไช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การสั่นสะเทือนใต้พื้นและฉนวนกันเสียงบนรถไฟหัวกระสุน Nozomi ซีรีส์ 700 ไปจนถึงการหน่วงบนเครื่องจักรความละเอียดสูง เช่น อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์วัดตามภาพ
[คุณสมบัติของ NonBuren]
· มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนมากกว่ายางกันการสั่นสะเทือนทั่วไป 2 ถึง 4 เท่า
· ทนน้ำมันดีเยี่ยม สามารถใช้แบบกึ่งถาวรได้
· คุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกสูงกว่ายางธรรมชาติ ซิลิโคน ฯลฯ อย่างมีนัยสำคัญ
· ทนทานต่อการดัดและฉีกขาดได้ดีเยี่ยม
· ช่วยลดขนาดอุปกรณ์
[แผ่น NonBuren]
ทำจากยูรีเทน มีคุณสมบัติดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม สามารถตัดได้อย่างอิสระเพื่อให้เข้ากับขนาดและรูปร่างของวัตถุที่กันการสั่นสะท้าน วางใต้อุปกรณ์ความละเอียดสูง ฯลฯ เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
NSA-S15-T3 |
NSA-S15-T5 |
NSA-S15-T10 |
NSA-S70-T3 |
NSA-S70-T5 |
NSA-S70-T10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | สี | โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 867.21 | HRG VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 15 | สีน้ำเงิน | 588 | ||
฿ 1,054.66 | HRG VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 15 | สีน้ำเงิน | 588 | ||
฿ 1,425.18 | HRG VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | สีน้ำเงิน | 588 | ||
฿ 867.21 | HRG VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 70 | สีเขียว | 6,370 | ||
฿ 1,054.66 | HRG VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 70 | สีเขียว | 6,370 | ||
฿ 1,425.18 | HRG VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | สีเขียว | 6,370 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางรองกันสั่น | การใช้งาน | แผ่น / การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ / กำจัดการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | อีลาสโตเมอร์ | ทนทานสารเคมี | กรดไฮโดรคลอริก |
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 100 × 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง