(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติในการ "ต้านจุลชีพ" และการ "ฆ่าเชื้อ" ที่เชื่อถือได้
· ค่าแอกทีฟการฆ่าเชื้อ 3 และประสิทธิภาพการดักจับแบคทีเรียระดับ LRV8 หรือสูงกว่า
· ใช้วัสดุที่สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· จาระบี NSF H1 สำหรับใช้งานกับสินค้าประเภทอาหาร
· วัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียที่ใช้สำหรับภายนอก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ชุดกรอง อินไลน์ วัสดุ เคส | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ OUT ด้านข้าง | ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1/4 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | ø 8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1/4 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | ø 10 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1/4 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | ø 12 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3/8 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | ø 8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3/8 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | ø 10 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3/8 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | ø 12 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1/4 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | Rc1/4 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 22,072.00 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1/4 | -0.095~ 1.5 (อากาศอัด)/0.99 (N2 ) | - | สเตนเลส | Rc1/4 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E-M | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3/8 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | Rc3/8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 22,072.00 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3/8 | -0.095~ 1.5 (อากาศอัด)/0.99 (N2 ) | - | สเตนเลส | Rc3/8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E-M | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3/8 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | Rc1/4 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 22,072.00 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3/8 | -0.095~ 1.5 (อากาศอัด)/0.99 (N2 ) | - | สเตนเลส | Rc1/4 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E-M | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1/4 | -0.095~ 0.99 | - | เรซิ่น | Rc3/8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 22,072.00 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1/4 | -0.095~ 1.5 (อากาศอัด)/0.99 (N2 ) | - | สเตนเลส | Rc3/8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E-M | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ8 | เรซิ่น | ø 8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ8 | เรซิ่น | ø 10 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ8 | เรซิ่น | ø 12 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ10 | เรซิ่น | ø 8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ10 | เรซิ่น | ø 10 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ10 | เรซิ่น | ø 12 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ12 | เรซิ่น | ø 8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ12 | เรซิ่น | ø 10 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ12 | เรซิ่น | ø 12 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ8 | เรซิ่น | Rc1/4 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ10 | เรซิ่น | Rc3/8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ10 | เรซิ่น | Rc1/4 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ12 | เรซิ่น | Rc3/8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ12 | เรซิ่น | Rc1/4 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E | ||
฿ 7,636.24 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | ท่อเหล็ก One-Touch | - | -0.095~ 0.99 | φ8 | เรซิ่น | Rc3/8 | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFS10-E |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดกรอง อินไลน์ | คุณภาพ อากาศอัด | อนุภาค / ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล อากาศบำบัด(ลิตร / นาที) | 300 | ก๊อกระบายออก | ไม่ | ชามยาม | ไม่ |
ประสิทธิภาพการกำจัดจุลินทรีย์ | LRV≧8 | ชุดกรอง อินไลน์ เปลี่ยน องค์ประกอบ | ยอมรับได้ | อุปกรณ์เสริม | สกรูติดตั้ง (M3 × 40)/แหวนอีแปะ/แหวนสปริง อย่างละ 2 ชิ้น |
กำลังประมวลผลรายละเอียด อัตราการไหล(ลิตร / นาที) | 300–400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง