(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติในการ "ต้านจุลชีพ" และการ "ฆ่าเชื้อ" ที่เชื่อถือได้
· ค่าแอกทีฟการฆ่าเชื้อ 3 และประสิทธิภาพการดักจับแบคทีเรียระดับ LRV8 หรือสูงกว่า
· ใช้วัสดุที่สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· จาระบี NSF H1 สำหรับใช้งานกับสินค้าประเภทอาหาร
· วัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียที่ใช้สำหรับภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
SFC307-8-FP2 |
SFC307-8-X1-FP2 |
SFC307-10-FP2 |
SFC307-10-X1-FP2 |
SFC407-8-FP2 |
SFC407-8-X1-FP2 |
SFC407-10-FP2 |
SFC407-10-X1-FP2 |
SFC407-15-FP2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียวของท่อ | ทิศทางการไหล | ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,135.54 | FILTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 300 | 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC310/320/330-ELEMENT | ||
฿ 17,355.09 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 300 | 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC310/320/330-ELEMENT | ||
฿ 16,135.54 | FILTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 300 | 3/8 | ทิศทางไปทางขวา | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC310/320/330-ELEMENT | ||
฿ 17,355.09 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 300 | 3/8 | ทิศทางด้านซ้าย | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC310/320/330-ELEMENT | ||
฿ 25,555.36 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 500 | 1/4 | ทิศทางไปทางขวา | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC410/420/430-ELEMENT | ||
฿ 25,555.36 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 500 | 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC410/420/430-ELEMENT | ||
฿ 25,555.36 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 500 | 3/8 | ทิศทางไปทางขวา | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC410/420/430-ELEMENT | ||
฿ 25,555.36 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 500 | 3/8 | ทิศทางด้านซ้าย | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC410/420/430-ELEMENT | ||
฿ 25,555.36 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 500 | 1/2 | ทิศทางไปทางขวา | รหัสรุ่นสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน: SFC410/420/430-ELEMENT |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อนุภาค / ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
ก๊อกระบายออก | ไม่ | วัสดุ ชาม | เรซิ่น | ชามยาม | การมี |
ประสิทธิภาพการกำจัดจุลินทรีย์ | LRV≧8 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 1.0 | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์มาตรฐาน: เครื่องมืองานซ่อมบำรุง |
องค์ประกอบ | การเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน: 1 ปี (6,000 ชั่วโมง) หรือเมื่อความดันลดลง 0.1 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง