(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การใช้งานอินเวอร์เตอร์
· มาพร้อมกับอุปกรณ์ปลดเบรคแบบแมนนวล
· สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกล่องเทอร์มินอลได้ทีละ 90°
· เสียงรบกวนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน
· ไม่ต้องซ่อมบำรุง
· รุ่นมาตรฐาน
มอเตอร์เกียร์ที่รองรับมาตรฐานการทำงานชั้นนำ
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้าแปรผัน
ใช้มอเตอร์แบบไม่มีพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำ
ปรับปรุงการป้องกันการรั่วไหลของจาระบี
ขนาดเล็กและน้ำหนักลดลง
·ชนิดกัน กันน้ำ
โครงสร้างกันน้ำที่แข็งแรง
กันสนิมได้ในระดับสูง
มอเตอร์ 7 ระดับแรงดันไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· สภาพแวดล้อมที่มีการพ่นน้ำ (สำหรับในอาคาร กลางแจ้ง ชนิดกันน้ำ)
· สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองมาก (สำหรับในอาคาร กลางแจ้ง ชนิดกันน้ำ)
ประเภทการติดตั้ง | ขา ชนิดที่มีการยึดติด | จำนวนเฟส | 3 เฟส | อัตราส่วนลด | 1/300 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 200 | ความจุ(W) | 750 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต | 55 |
เบรค | รวมในชุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VX08-300EB ในชุด มอเตอร์เกียร์สามเฟสชนิดเพลาขนาน ซีรีส์ VX
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง