1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตแบบคลิปหนีบ (แบบ S-1)【250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตแบบคลิปหนีบ (แบบ S-1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,795.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท ตัวเครื่อง หลัก]รูปหลายเหลี่ยม
[การขัดเงา 4 ด้าน]ไม่มี
[ประเภทรูปหลายเหลี่ยม]สามเหลี่ยม
[ฟังก์ชันเพิ่มเติม]ไม่มี
[ประเภทส่วนการติดตั้ง]เกลียวนอก
[การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย สกรู เกลียวนอก]ไม่มี
[ตั้งสกรูเกลียว]ไม่มี
[วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]เรซิ่น
[วัสดุ ติดตั้ง]ทองเหลือง
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง หลัก D (φ)] 25
[ความสูง ตัวเครื่อง หลัก t (มม)] 16
[เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม)หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ] M5 / M6

รหัสสินค้า
NBNH1-ST-M5
NBNH1-ST-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว

฿ 9,795.87

FASTENING 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M5

฿ 10,214.94

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ทองเหลือง สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู NA ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร NA
รูปทรง สามเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม NA ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว NA
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว NA ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 25 ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 16