(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูตัวหนอน สำหรับแม่พิมพ์กด
รุ่นมาตรฐาน
สามารถขายได้ในหน่วยเดียว
วัสดุ:SCM435 (M3 ถึง M12), S45C (M14 หรือมากกว่า)
ความแข็ง:HRC45 ถึง 53 (M3 ถึง M10), HRC34 ถึง 44 (M12 หรือมากกว่า)
กระบวนการเตรียมผิว:เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ / เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ
รหัสสินค้า |
---|
LS1-M3 |
LS1-M4 |
LS1-M5 |
LS1-M6 |
LS1-M8 |
LS1-M10 |
LS1-M12 |
LS1-M14 |
LS1-M16 |
LS1-M18 |
LS1-M20 |
LS1-M24 |
LS1-M26 |
LS1-M27 |
LS1-M28 |
LS1-M30 |
LS1-M32 |
LS1-M33 |
LS1-M34 |
LS1-M36 |
LS1-M38 |
LS1-M40 |
LS1-M45 |
LS1-M50 |
LS1-M56 |
LS1-M68 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29.03 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 3 | ||
฿ 29.03 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 3 | ||
฿ 29.03 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 4 | ||
฿ 29.03 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 5 | ||
฿ 38.71 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 6 | ||
฿ 48.39 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 | ||
฿ 67.74 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 8 | ||
฿ 61.90 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | 8 | |
฿ 96.77 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 10 | ||
฿ 78.42 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 18 | 10 | |
฿ 83.42 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | |
฿ 108.47 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 | 12 | ||
฿ 116.48 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 12 | |
฿ 129.03 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 27 | 12 | ||
฿ 128.58 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 28 | 12 | |
฿ 141.13 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 12 | ||
฿ 146.72 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 32 | 12 | |
฿ 146.72 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 33 | 14 | |
฿ 158.81 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 34 | 14 | |
฿ 218.67 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 36 | 18 | |
฿ 341.34 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 38 | 18 | |
฿ 368.00 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 18 | |
฿ 655.74 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 45 | 18 | ||
฿ 898.06 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 25 | ||
฿ 1,014.19 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 56 | 25 | ||
฿ 1,370.32 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 68 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง