1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพิน ชนิด F

สลักพิน ชนิด F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สลักโดเวลพินอย่างง่ายที่ไม่ต้องการความแม่นยำความพอดีของรูประกอบ
เชื่อมต่อโดยใช้ส่วนที่ยื่นออกซึ่งขึ้นรูปที่ปลายทั้งสองด้านของร่อง
ระดับความคลาดเคลื่อนของความพอดีของรูสวมที่แนะนำสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 มม. คือ H9 และ H11 สำหรับรูที่มีขนาดใหญ่กว่า
วัสดุ = เหล็กกล้าเกรด Free-cutting ชนิดผ่านการเตรียมผิว = ขนาดเกลียวต่ำกว่า 4 มม.: ชนิดไม่ผ่านการเตรียมผิว 4 มม. หรือใหญ่กว่า: เคลือบออกไซด์สีดำ

รหัสสินค้า
GP-F2-12
GP-F3-16
GP-F4-12
GP-F4-16
GP-F4-20
GP-F4-32
GP-F6-16
GP-F6-20
GP-F6-22
GP-F6-25
GP-F6-30
GP-F6-32
GP-F8-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 20.28

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102122.15ผ้า

฿ 20.99

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 103163.2ผ้า

฿ 21.64

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 104124.25การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 21.71

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 104164.25การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 22.99

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 104204.25การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 24.41

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 104324.25การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 29.91

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106166.3การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 30.06

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106206.3การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 30.13

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106226.3การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 32.67

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106256.3การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 32.86

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106306.3การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 33.54

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106326.3การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 41.83

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 108258.3การชุบออกไซด์สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า คุณสมบัติ ทั่วไป หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
วัสดุ เหล็กแบบฟรีคัตติ้ง