(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พิน 300 มม. หรือมากกว่า กรุณาตัดเพื่อนำไปใช้
มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานต่อเครื่องจักรอย่างโดดเด่น
ผ่านการขัดเงาจนเป็นค่าพิกัดความเผื่อ h7
วัสดุ = เทียบเท่า SUS303
รหัสสินค้า |
---|
LPH7-SUS-D3-300 |
LPH7-SUS-D4-300 |
LPH7-SUS-D5-300 |
LPH7-SUS-D6-300 |
LPH7-SUS-D8-300 |
LPH7-SUS-D10-300 |
LPH7-SUS-D12-350 |
LPH7-SUS-D20-350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.77 | OKT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 300 | ||
฿ 491.48 ฿ 225.34 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 300 | ||
฿ 516.39 | OKT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 300 | ||
฿ 617.81 | OKT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 300 | ||
฿ 753.29 | OKT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 300 | ||
฿ 905.81 | OKT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 300 | ||
฿ 1,385.81 | OKT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 350 | ||
฿ 5,117.42 | OKT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 350 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS303 | คุณสมบัติ | ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง