1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินกำหนดแนวขนานยาว [m6] SUS303

พินกำหนดแนวขนานยาว [m6] SUS303
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พิน 300 มม. หรือมากกว่า กรุณาตัดเพื่อนำไปใช้
มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานต่อเครื่องจักรอย่างโดดเด่น
ผ่านการขัดเงาสำหรับค่าพิกัดความเผื่อ m6
วัสดุ = เทียบเท่า SUS303

รหัสสินค้า
LPM6-SUS-D3-300
LPM6-SUS-D4-300
LPM6-SUS-D5-300
LPM6-SUS-D6-300
LPM6-SUS-D8-300
LPM6-SUS-D10-300
LPM6-SUS-D12-350
LPM6-SUS-D13-350
LPM6-SUS-D15-350
LPM6-SUS-D16-350
LPM6-SUS-D20-350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความยาว

฿ 416.77

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 85 วัน 103300

฿ 469.24

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 104300

฿ 516.39

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 105300

฿ 617.81

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 106300

฿ 753.29

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 108300

฿ 905.81

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1010300

฿ 1,385.81

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1012350

฿ 1,656.77

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1013350

฿ 2,361.29

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 26 วัน 1015350

฿ 3,042.58

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1016350

฿ 5,117.42

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1020350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS303 คุณสมบัติ ทั่วไป
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)