(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เชื่อมต่อได้ง่ายและสะดวกในขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ] · มาพร้อมกับ 3 วงจรป้องกัน
(1) วงจรป้องกันการเชื่อมต่อขั้วไฟฟ้าย้อนกลับ
(2) วงจรป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับของเอาท์พุต
(3) วงจรป้องกันการลัดวงจรของเอาท์พุต, ระดับการป้องกัน: IP64
รหัสสินค้า |
---|
PM-F65 |
PM-F65-P |
PM-F65W |
PM-F65W-P |
PM-K65 |
PM-K65-P |
PM-L65 |
PM-L65-P |
PM-R65 |
PM-R65-P |
PM-R65W |
PM-R65W-P |
PM-T65 |
PM-T65-P |
PM-T65W |
PM-T65W-P |
PM-Y65 |
PM-Y65-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 493.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รูปทรง F | 13.4 | 13.5 | 22.4 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | รูปทรง F | 13.4 | 13.5 | 22.4 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PANKARIMASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปตัว U | 13.4 | 13 | 22.4 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | รูปทรง F | 13.4 | 13 | 22.4 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว (ติดตั้งได้กับรุ่นทั่วไป) | ||
฿ 493.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | K-Shaped | 26 | 7 | 22.4 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | K-Shaped | 26 | 7 | 22.4 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 389.74 | SNX PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงตัว L | 26.2 | 14.9 | 16.7 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | ทรงตัว L | 26.2 | 14.9 | 16.7 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 493.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รูปทรง อาร์ | 13.4 | 13.5 | 22.4 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | รูปทรง อาร์ | 13.4 | 13.5 | 22.4 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | SENSOR OPTIONS CN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปตัว U | 13.4 | 13 | 22.4 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | รูปทรง อาร์ | 13.4 | 13 | 22.4 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว (ติดตั้งได้กับรุ่นทั่วไป) | ||
฿ 493.33 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปตัว T | 26 | 13.7 | 22.4 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | รูปตัว T | 26 | 13.7 | 22.4 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | รูปตัว T | 26 | 16.7 | 22.4 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว (ติดตั้งได้กับรุ่นทั่วไป) | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | รูปตัว T | 26 | 16.7 | 22.4 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว (ติดตั้งได้กับรุ่นทั่วไป) | ||
฿ 493.33 | SNX PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปตัว Y | 13.4 | 14.9 | 22.7 | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว | ||
฿ 543.33 | PHOTOMICRO SENSORS PM | 1 ชิ้น | 80 วัน | - | รูปตัว Y | 13.4 | 14.9 | 22.7 | PNP ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ในตัว |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ แผ่นสลิท(มิลลิเมตร) | 6 | วิธีการเรืองแสง | ไฟไม่มอดูเลต | โหมด การ โหมด | มี 2 เอาท์พุต: Light ON / Dark ON |
---|---|---|---|---|---|
โหมด ไฟแสดงสถานะ | สว่างขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะรับแสง | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 5-24 V DC ±10% |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง