1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟเบอร์ออปติก, ไฟเบอร์ออปติกไลท์ไกด์ชนิดข้อต่อตรง, ซีรีย์ FTR

N1D1 LED LAMPS

ไฟเบอร์ออปติก, ไฟเบอร์ออปติกไลท์ไกด์ชนิดข้อต่อตรง, ซีรีย์ FTR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56,492.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัวนำแสงใยแก้วนำแสงแหล่งกำเนิดแสง LED ชนิดส่องสว่างโดยตรงแบบคู่ / ต่อเนื่องส่งแสงอย่างมีประสิทธิภาพไปยังตัวนำแสงด้วยเลนส์คอนเดนซิ่งสูง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนเส้นใยฮาโลเจน

รหัสสินค้า
FTR-DIR15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 56,492.70

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แหล่งกำเนิดแสง ประเภทแหล่งกำเนิดแสง LED แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต(V) AC100 ถึง 240 V ± 10%
การใช้พลังงาน 20W วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม แสง อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก (สัญญาณดิจิตอล 8 บิต) ระดับเสียง อนาล็อก สีเรืองแสง อินฟราเรด (850 นาโนเมตร)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FTR-DIR15 ในชุด ไฟเบอร์ออปติก, ไฟเบอร์ออปติกไลท์ไกด์ชนิดข้อต่อตรง, ซีรีย์ FTR