1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง โดมชนิดโดมฉายรังสีทางอ้อมซีรี่ส์ KM

N1D1 LED LAMPS

ระบบไฟส่องสว่าง โดมชนิดโดมฉายรังสีทางอ้อมซีรี่ส์ KM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283,637.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ตัวอักษรที่ใช้สำหรับการปล่อยแสงสีแดงในแค็ตตาล็อกไม่ถูกต้อง
    ไปข้างหน้า) สีแดง→ R
    ไม่ถูกต้อง:แดง→ L

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง โดมสำหรับ ระบบไฟส่องสว่าง ทางอ้อมแสงที่ปล่อยออกมาจาก LED ติดตั้งที่ด้านล่างของโดมทำให้ภายในโดมสว่างขึ้นพร้อม การเคลือบผิว สีขาวประสิทธิภาพการสะท้อนแสงสูง
แสงที่สะท้อนบน พื้นผิว ด้านในของโดมจะส่องสว่าง ชิ้นงาน จากทุกทิศทางอย่างสม่ำเสมอราวกับแสงที่นุ่มนวลการถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพของวัตถุที่มีพื้นผิวโค้งและพื้นผิวที่ไม่เรียบ ฯลฯ

[การประยุกต์ใช้งาน]การตรวจจับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์โค้ง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์โลหะ ฯลฯ การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การพิมพ์ของชิ้นงานที่ผิดปกติเช่นพื้นผิวไม่เรียบเป็นต้น

รหัสสินค้า
UVKM-220-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 283,637.27

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง อัลตราไวโอเลต ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี แสงสะท้อน มิติ ภายนอก D (ช่วง)(มิลลิเมตร) 200 ถึง
มิติ ภายนอกง(มิลลิเมตร) 218 การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 20.1 ถึง 30 การใช้พลังงาน(W) 25
ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 101 ถึง ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 106 ความยาวคลื่น(นาโนเมตร) 400