1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง DL ฉายรังสีโดยตรงบาร์ประเภท

ระบบไฟส่องสว่าง DL ฉายรังสีโดยตรงบาร์ประเภท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60,230.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ตัวอักษรที่ใช้สำหรับการปล่อยแสงสีแดงในแค็ตตาล็อกไม่ถูกต้อง
    ไปข้างหน้า) สีแดง→ R
    ไม่ถูกต้อง:แดง→ L

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง ชนิดแท่งที่ ตัวยึด องค์ประกอบ LED ตามแนวเส้นติดตั้งได้ในความหนาแน่นสูงตั้งแต่ พิทช์ องค์ประกอบ 4 มม.ส่องสว่างเป้าหมายโดยตรงด้วยความ ความสว่าง สูง
รองรับการติดตั้ง ชนิดแผ่นเพลท กระจายและ ชนิดแผ่นเพลท โพลาไรซ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

[การประยุกต์ใช้งาน]การตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมต่างๆการอ่านอักขระต่างๆการตรวจสอบการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์แหล่งกำเนิดแสงสำหรับกล้องเซนเซอร์แบบเส้นเป็นต้น

รหัสสินค้า
UVDL-70027-375
UVDL-8415-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคลื่น
(นาโนเมตร)
ขนาดชิ้นส่วนเปล่งแสง
(มิลลิเมตร)

฿ 317,719.98

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 11 วัน 25.1 ถึง 4037600.1 ถึง 1,00071050.1 ถึง 8058.827375L700 × W27

฿ 60,230.29

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 11 วัน 10-251780.1 ถึง 100944.1 ถึง 54.822400L84 × W15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง อัลตราไวโอเลต ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง บาร์ ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 30