(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]4 "วัสดุ" สเตนเลส "กระบวนการเตรียมผิว" ไม่มี " ชนิด เกลียว " เกลียวปล่อย " ชนิด เกลียว " เกลียวปล่อย
รหัสสินค้า |
---|
CS-SUS-M4-13 |
CS-SUS-M4-16 |
CS-SUS-M4-19 |
CS-SUS-M4-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 11.98 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 12.63 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 19 | ||
฿ 14.11 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | สกรู ไฮเทค | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง