1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแบน DNL สำหรับ KM เหล็กกล้า H【400-700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัวแบน DNL สำหรับ KM เหล็กกล้า H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,064.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M] 4.8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์ขาว

รหัสสินค้า
CSPSLS-ST3W-M4.8-16
CSPSLS-ST3W-M4.8-19
CSPSLS-ST3W-M4.8-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 2,352.00

FASTENING 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1016

฿ 2,064.00

FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1019

฿ 2,900.90

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1035

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4.8 รูปทรง รายละเอียด หัว อัลตร้าต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน