(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]4.8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว
ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด | ความยาวที่ ขนาดเกลียว (L) | เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว (D) | ความสูงของ หัว (H) | ด้านทแยงมุม | เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ระยะเวลาในการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNH4816 | 4.8 x 16 | 16 | ⌀11 | 5.3 | 8.0 | ⌀4.8 | 3 |
DNH4819 | 4.8 x 19 | 19 | ⌀11 | 5.3 | 8.0 | ⌀4.8 | 6 |
DNH4825 | 4.8 x 25 | 25 | ⌀11 | 5.3 | 8.0 | ⌀4.8 | 12 |
DNH4835 | 4.8 x 35 | 35 | ⌀11 | 5.3 | 8.0 | ⌀4.8 | 22 |
DNH4840 | 4.8 x 40 | 40 | ⌀11 | 5.3 | 8.0 | ⌀4.8 | 27 |
DNH4857 | 4.8 x 57 | 57 | ⌀11 | 5.3 | 8.0 | ⌀4.8 | 32-44 |
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4.8 | ความยาว L (มม.) | 19 | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNSF-ST3W-M4.8-19 ในชุด DNH hex สำหรับ KM เหล็กกล้า H.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง