• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

LIVE HEX for Small Wavy Slates【80 Pieces Per Package】

LIVE HEX for Small Wavy Slates

[Nominal M] 5
[Material] Steel
[Surface Processing] R Silver (Ruspert Silver)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

HXNSNDSM-STTRS-M5-38

Part Number
HXNSNDSM-STTRS-M5-38
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

80 Pieces Per Package

15 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Nominal (M) 5 Length L (mm) 38 Detailed Shape Standard
Basic Shape Hex Material Steel Surface Treatment R Silver (Ruspert Silver)
Thread Type Drill Screw Tip Shape Other special shapes Additional Shape Washer Included
Sales Unit Box/package Application Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part HXNSNDSM-STTRS-M5-38 in the LIVE HEX for Small Wavy Slates series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNSNDSM-STTRS-M5-38 ในชุด LIVE HEX for Small Wavy Slates

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)