• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

LIVE Hexagonal for Splitting【100 Pieces Per Package】

LIVE Hexagonal for Splitting

[Nominal M] 7
[Material] Steel
[Surface Processing] R Silver (Ruspert Silver)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

HXNSND-STTRS-M7-35

Part Number
HXNSND-STTRS-M7-35
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

100 Pieces Per Package

15 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Nominal (M) 7 Length L (mm) 35 Detailed Shape Standard
Basic Shape Hex Material Steel Surface Treatment R Silver (Ruspert Silver)
Thread Type Drill Screw Tip Shape Other special shapes Additional Shape Washer Included
Sales Unit Box/package Application Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part HXNSND-STTRS-M7-35 in the LIVE Hexagonal for Splitting series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNSND-STTRS-M7-35 ในชุด LIVE Hexagonal for Splitting

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)