(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]4"วัสดุ" เหล็กกล้า "กระบวนการเตรียมผิว " สกรูปลายสว่าน เกลียว ไตรวาเลนท์สีขาว เลนท์ "
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSS-ST3W-M4-10 |
CSPCSSA-ST3W-M4-13 |
CSPCSSA-ST3W-M4-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,644.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 1,729.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 1,431.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 19 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง