• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Danba Syn-Washer HKW【300 Pieces Per Package】

Danba Syn-Washer HKW

[Nominal M] 4.5
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CSPSLS-ST3W-M4.5-45

Part Number
CSPSLS-ST3W-M4.5-45
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

300 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Nominal (M) 4.5 Length L (mm) 45 Detailed Shape Round countersunk
Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Standard (Round) Material Steel
Surface Treatment Trivalent White Thread Type Drill Screw Tip Shape Other special shapes
Additional Shape Standard Sales Unit Box/package Application Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPSLS-ST3W-M4.5-45 in the Danba Syn-Washer HKW series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPSLS-ST3W-M4.5-45 ในชุด Danba Syn-Washer HKW

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)