(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
DANLY ซีรีส์สปริง
· 11 ซีรีส์โหลดน้ำหนักเบา
· 21 ซีรีส์โหลดปานกลาง
· 26 ซีรีส์โหลดหนัก
· 36 ซีรีส์โหลดหนักพิเศษ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | ความสูง H1 ที่ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า P1 ที่การติดตั้ง (N) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.16 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 5 | 10 | 6.2 | 3.25 | 16.01 ถึง 30.00 | 20.30 | 5 | 16.24 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 321.65 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 5 | 10 | 8 | 2.51 | 16.01 ถึง 30.00 | 20.08 | 6.5 | 16.06 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 276.94 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 5 | 10 | 9.5 | 2.09 | 16.01 ถึง 30.00 | 19.87 | 7.5 | 15.90 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 333.85 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 5 | 10 | 11 | 1.79 | 16.01 ถึง 30.00 | 19.72 | 9 | 15.78 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 469.01 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 51 | 5 | 10 | 13 | 1.5 | 16.01 ถึง 30.00 | 19.07 | 10 | 15.25 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 358.74 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 64 | 5 | 10 | 16 | 1.2 | 16.01 ถึง 30.00 | 19.14 | 13 | 15.32 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 505.59 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 76 | 5 | 10 | 19 | 1 | 16.01 ถึง 30.00 | 18.94 | 15 | 15.15 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 1,223.07 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 305 | 5 | 10 | 76 | 0.24 | 16.01 ถึง 30.00 | 18.07 | 61 | 14.46 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 248.99 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 6.3 | 12.5 | 6.2 | 5.84 | 30.01 ถึง 50.00 | 36.48 | 5 | 29.19 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 293.20 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 6.3 | 12.5 | 8 | 4.44 | 30.01 ถึง 50.00 | 35.50 | 6.5 | 28.40 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 378.56 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 6.3 | 12.5 | 9.5 | 3.6 | 30.01 ถึง 50.00 | 34.20 | 7.5 | 27.36 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 376.53 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 6.3 | 12.5 | 11 | 3.09 | 30.01 ถึง 50.00 | 33.94 | 9 | 27.15 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 394.82 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 51 | 6.3 | 12.5 | 13 | 2.7 | 30.01 ถึง 50.00 | 34.43 | 10 | 27.54 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 355.70 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 64 | 6.3 | 12.5 | 16 | 2.16 | 30.01 ถึง 50.00 | 34.56 | 13 | 27.65 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 432.77 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 76 | 6.3 | 12.5 | 19 | 1.78 | 30.01 ถึง 50.00 | 33.73 | 15 | 26.99 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | |
฿ 880.59 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 89 | 6.3 | 12.5 | 22 | 1.52 | 30.01 ถึง 50.00 | 33.86 | 18 | 27.09 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 1,403.97 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 305 | 6.3 | 12.5 | 76 | 0.43 | 30.01 ถึง 50.00 | 32.44 | 61 | 25.96 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 279.48 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 8 | 16 | 6.2 | 12.55 | 73.01 ถึง 107.00 | 78.44 | 5 | 62.75 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 312.50 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 8 | 16 | 8 | 9.28 | 73.01 ถึง 107.00 | 74.25 | 6.5 | 59.40 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 348.58 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 8 | 16 | 9.5 | 7.49 | 50.01 ถึง 73.00 | 71.17 | 7.5 | 56.94 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 414.64 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 8 | 16 | 11 | 6.3 | 50.01 ถึง 73.00 | 69.26 | 9 | 55.41 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 424.80 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 51 | 8 | 16 | 13 | 5.51 | 50.01 ถึง 73.00 | 70.24 | 10 | 56.19 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 424.29 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 64 | 8 | 16 | 16 | 4.29 | 50.01 ถึง 73.00 | 68.65 | 13 | 54.92 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 495.43 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 76 | 8 | 16 | 19 | 3.53 | 50.01 ถึง 73.00 | 67.01 | 15 | 53.61 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 647.36 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 89 | 8 | 16 | 22 | 2.98 | 50.01 ถึง 73.00 | 66.34 | 18 | 53.07 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 684.46 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 102 | 8 | 16 | 26 | 2.61 | 50.01 ถึง 73.00 | 65.52 | 20 | 53.21 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 1,572.67 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 305 | 8 | 16 | 76 | 0.85 | 50.01 ถึง 73.00 | 64.47 | 61 | 51.58 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 347.06 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 10 | 20 | 10.2 | 5.56 | 50.01 ถึง 73.00 | 55.6 | 7.5 | 41.70 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 361.79 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 10 | 20 | 9.4 | 9.03 | 73.01 ถึง 107.00 | 84.66 | 7.5 | 67.73 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 320.64 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 10 | 20 | 7.5 | 21.6 | 150.01 ถึง 230.00 | 162.00 | 6.2 | 135.00 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 355.70 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 8 | 16 | 6.2 | 29.30 | 150.01 ถึง 230.00 | 183.13 | 5 | 146.50 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 380.59 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 10 | 20 | 12.5 | 4.27 | 50.01 ถึง 73.00 | 54.69 | 9.6 | 41.02 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 323.68 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 10 | 20 | 12 | 6.83 | 73.01 ถึง 107.00 | 81.95 | 9.6 | 65.56 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 389.23 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 10 | 20 | 9.6 | 16.8 | 150.01 ถึง 230.00 | 161.28 | 8 | 134.40 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 414.13 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 10 | 20 | 8 | 22.4 | 150.01 ถึง 230.00 | 176.20 | 6.5 | 143.36 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 377.55 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 10 | 20 | 15 | 3.39 | 50.01 ถึง 73.00 | 51.47 | 11 | 38.60 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 409.91 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 38 | 10 | 20 | 14 | 5.51 | 73.01 ถึง 107.00 | 78.5 | 11 | 62.80 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | |
฿ 378.05 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 10 | 20 | 11 | 12.9 | 107.01 ถึง 150.00 | 147.06 | 9.5 | 122.55 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 442.59 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 10 | 20 | 9.5 | 17.7 | 150.01 ถึง 230.00 | 168.15 | 7.5 | 134.52 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 443.60 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 44 | 10 | 20 | 18 | 2.85 | 50.01 ถึง 73.00 | 50.2 | 13 | 37.65 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 430.90 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 10 | 20 | 16.5 | 4.5 | 73.01 ถึง 107.00 | 74.30 | 13 | 59.44 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 392.28 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 44 | 10 | 20 | 13 | 11.2 | 107.01 ถึง 150.00 | 147.84 | 11 | 123.20 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 490.86 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 10 | 20 | 11 | 14.9 | 150.01 ถึง 230.00 | 163.90 | 9 | 131.12 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 418.70 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 51 | 10 | 20 | 20 | 2.47 | 50.01 ถึง 73.00 | 50.47 | 15 | 37.85 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 441.06 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 51 | 10 | 20 | 19 | 3.89 | 73.01 ถึง 107.00 | 74.31 | 15 | 59.45 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 402.44 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 51 | 10 | 20 | 15 | 9.4 | 107.01 ถึง 150.00 | 143.82 | 13 | 119.85 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 466.98 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 51 | 10 | 20 | 13 | 12.8 | 150.01 ถึง 230.00 | 163.20 | 10 | 130.56 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 469.52 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 64 | 10 | 20 | 25 | 1.93 | 30.01 ถึง 50.00 | 49.31 | 19 | 36.98 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 515.25 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 64 | 10 | 20 | 24 | 3.04 | 73.01 ถึง 107.00 | 73.03 | 19 | 58.43 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 484.32 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 64 | 10 | 20 | 19 | 7.21 | 107.01 ถึง 150.00 | 138.43 | 16 | 115.36 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 538.62 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 64 | 10 | 20 | 16 | 9.9 | 150.01 ถึง 230.00 | 158.40 | 13 | 126.72 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 519.31 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 76 | 10 | 20 | 30 | 1.61 | 30.01 ถึง 50.00 | 48.81 | 23 | 36.61 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 595.03 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 76 | 10 | 20 | 28 | 2.48 | 50.01 ถึง 73.00 | 70.71 | 23 | 56.57 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 529.48 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 76 | 10 | 20 | 23 | 5.97 | 107.01 ถึง 150.00 | 136.12 | 19 | 113.43 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 578.26 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 76 | 10 | 20 | 19 | 8.17 | 150.01 ถึง 230.00 | 155.23 | 15 | 124.18 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 700.21 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 89 | 10 | 20 | 33 | 2.13 | 50.01 ถึง 73.00 | 70.97 | 27 | 56.78 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 668.70 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 89 | 10 | 20 | 27 | 5.05 | 107.01 ถึง 150.00 | 134.84 | 22 | 112.36 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 663.11 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 89 | 10 | 20 | 22 | 6.95 | 150.01 ถึง 230.00 | 154.64 | 18 | 123.71 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 747.87 ฿ 340.28 | SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 102 | 10 | 20 | 41 | 1.18 | 30.01 ถึง 50.00 | 48.23 | 31 | 36.17 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 724.60 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 102 | 10 | 20 | 38 | 1.86 | 50.01 ถึง 73.00 | 71.16 | 31 | 56.93 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 668.70 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 102 | 10 | 20 | 31 | 4.42 | 107.01 ถึง 150.00 | 135.25 | 26 | 112.71 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 898.89 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 102 | 10 | 20 | 26 | 6.06 | 150.01 ถึง 230.00 | 154.53 | 20 | 126.62 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 762.20 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 115 | 10 | 20 | 46 | 1.04 | 30.01 ถึง 50.00 | 47.89 | 35 | 35.91 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 830.29 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 115 | 10 | 20 | 43 | 1.63 | 50.01 ถึง 73.00 | 70.27 | 35 | 56.22 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 730.70 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 115 | 10 | 20 | 29 | 5.3 | 150.01 ถึง 230.00 | 152.38 | 23 | 121.90 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 786.59 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 127 | 10 | 20 | 51 | 0.94 | 30.01 ถึง 50.00 | 47.60 | 38 | 35.7 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 867.38 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 127 | 10 | 20 | 48 | 1.47 | 50.01 ถึง 73.00 | 69.84 | 38 | 55.87 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 818.09 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 127 | 10 | 20 | 38 | 3.41 | 107.01 ถึง 150.00 | 129.92 | 32 | 108.27 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 1,023.89 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 127 | 10 | 20 | 32 | 4.76 | 150.01 ถึง 230.00 | 150.97 | 25 | 120.78 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 1,099.35 ฿ 473.49 | SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | 10 | 20 | 56 | 0.85 | 30.01 ถึง 50.00 | 47.68 | 42 | 35.76 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 1,110.78 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | 10 | 20 | 52 | 1.33 | 50.01 ถึง 73.00 | 70.01 | 42 | 56.01 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 1,286.08 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | 10 | 20 | 42 | 3.1 | 107.01 ถึง 150.00 | 130.20 | 35 | 108.50 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 1,354.17 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | 10 | 20 | 35 | 4.3 | 150.01 ถึง 230.00 | 150,50 | 28 | 120.40 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 886.69 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 152 | 10 | 20 | 61 | 0.79 | 30.01 ถึง 50.00 | 47.91 | 46 | 35.93 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 1,054.88 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 152 | 10 | 20 | 57 | 1.2 | 50.01 ถึง 73.00 | 68.63 | 46 | 54.9 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 1,061.49 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 152 | 10 | 20 | 46 | 2.82 | 107.01 ถึง 150.00 | 128.59 | 38 | 107.16 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 1,416.67 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 152 | 10 | 20 | 38 | 3.9 | 107.01 ถึง 150.00 | 148.20 | 30 | 118.56 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 1,635.17 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 305 | 10 | 20 | 122 | 0.38 | 30.01 ถึง 50.00 | 46.30 | 91 | 34.72 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 1,735.27 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 305 | 10 | 20 | 114 | 0.61 | 50.01 ถึง 73.00 | 69.31 | 91 | 55.45 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 1,747.46 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 305 | 10 | 20 | 91 | 1.5 | 107.01 ถึง 150.00 | 137.25 | 76 | 114.38 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 2,133.64 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 305 | 10 | 20 | 76 | 2.12 | 150.01 ถึง 230.00 | 161.65 | 61 | 129.32 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 508.14 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 12.5 | 25 | 10.2 | 1000 | 73.01 ถึง 107.00 | 100 | 7.5 | 75 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 496.96 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 12.5 | 25 | 9.4 | 15.07 | 107.01 ถึง 150.00 | 141.26 | 7.5 | 113.01 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 416.67 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 12.5 | 25 | 12.5 | 8.06 | 73.01 ถึง 107.00 | 103.11 | 9.6 | 77.33 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 543.70 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 12.5 | 25 | 12 | 11.85 | 107.01 ถึง 150.00 | 142.24 | 9.6 | 113.79 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 581.81 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 12.5 | 25 | 9.6 | 27.63 | 230.01 ถึง 580.00 | 265.26 | 8 | 221.05 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) | ||
฿ 550.31 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 12.5 | 25 | 8 | 35.43 | 230.01 ถึง 580.00 | 283.47 | 6.5 | 226.78 | สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ) | ||
฿ 550.31 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 12.5 | 25 | 15 | 6.48 | 73.01 ถึง 107.00 | 98.50 | 11 | 73.87 | สีเขียว (สำหรับโหลดเบา) | ||
฿ 571.65 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 12.5 | 25 | 14 | 9.34 | 107.01 ถึง 150.00 | 133.13 | 11 | 106.50 | สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง) | ||
฿ 616.37 | DNN SPRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 12.5 | 25 | 11 | 21.97 | 230.01 ถึง 580.00 | 250.50 | 9.5 | 208.75 | สีแดง (สำหรับโหลดหนัก) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม | ชนิด | สายชนิดรูปทรงต่างกัน | กระบวนการเตรียมผิว | ผ่านการยิงเม็ดโลหะ (Shot Peening), ทำสี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง