(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฮีทเตอร์ยางซิลิโคนที่มีอุปกรณ์ทำความร้อน (ลวดนิโครม) แทรกกลางระหว่างยางซิลิโคนที่มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม โดยสามารถให้ความร้อนแก่วัตถุรูปทรงกระบอก ท่อ และกรวย
[คุณสมบัติ/หมายเหตุ]
· แผ่นความร้อนบาง 1.5 มม.
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุดคือ 200°C
· ติดตั้งโดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างวัสดุที่ให้ความร้อนและฮีทเตอร์ยางซิลิโคน
หากมีช่องว่างจะทำให้สายไฟชำรุดก่อนอายุการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
B-1012 |
B-1020 |
B-1025 |
B-1030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุสูงสุด (ช่วง) (W) | จัดอันดับการไหล (W) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์ทำความร้อน มิติ (กว้าง x ยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,060.16 | KAH SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 to 260 | 120 | 1000 | 25×1000 | ||
฿ 4,309.40 | KAH SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 to 260 | 200 | 1000 | 50×1000 | ||
฿ 3,656.32 | KAH SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 to 260 | 250 | 2000 | 25×2000 | ||
฿ 7,901.34 | KAH SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 to 525 | 300 | 2000 | 50×2000 |
กำลังโหลด …
ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 201 or more | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100 | ประเภท | ตัวเครื่อง หลักของ เครื่องทำความร้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง