(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทชนิดบอดที่สามารถติดตั้งที่ด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างรวดเร้ว
[คุณสมบัติ]
· หัวแบน Eurosert มีร่องแนวตั้งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงขันสลิปอย่างมาก
· ความหนาของส่วนนูนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงดึงและแรงตอก
· ด้วยปลายแบบเทเปอร์ และบอดี้ที่ทำเป็นบ่า ทำให้สามารถให้เครื่องจักรอัตโนมัติทำงานที่ใช้ความเร็วได้อย่างน่าเชื่อถือและไร้คนควบคุม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ขนาดเกลียว (M)] 3 / 4 / 5 / 6 / 8
[การใช้งาน / หน้าที่] อุดเข้า
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)
[การใช้งาน]
· บอดี้ยานยนต์, การตกแต่งภายใน, ยานพาหนะ, ภาชนะบรรจุ, บานเลื่อน, เฟอร์นิเจอร์, สินค้าด้านไฟฟ้า, ระเบียง, ประตู, แผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
RVNC-ST-M3 |
RVNC-ST-M4 |
RVNC-ST-M5 |
RVNCA-ST-M6 |
RVNCA-ST-M8 |
RVNCB-ST-M6 |
RVNCB-ST-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 10.5 | 0.5 | ||
฿ 14.46 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 11.5 | 0.7 | ||
฿ 13.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 13.0 | 0.8 | |
฿ 17.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 16.0 | 1 | ||
฿ 19.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 17.5 | 1.25 | |
฿ 19.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 18.5 | 1 | |
฿ 21.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 20.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง