(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ชุบไบรท์โครเมต / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบโครเมต
[ขนาดเกลียว (M)] 12
[การใช้งาน / หน้าที่] ป้องกันการคลายตัว
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น) / กล่อง / แพ็กเกจ
[รายละเอียดการป้องกันการคลาย] น็อตแรงเสียดทาน
[พิตช์] 1.5
รหัสสินค้า |
---|
UNUTL-STC-MS12 |
UNUTL-STU-MS12 |
UNUTLA-ST3W-MS12 |
UNUTLA-ST-MS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,565.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 18,565.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 20,437.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 97.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 12 | วัสดุ | เหล็กกล้า | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | น็อตแรงเสียดทาน | พิทช์ | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง