(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู ที่สามารถขันเข้ากับชิ้นส่วนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ สกรู ตัวเมีย
[คุณสมบัติ]
·ลดลงจาก 2 เป็น 2.5 ยอดพิทช์ ดีกว่าการแตะครั้งแรก
· ปลาย ของการกรีด Class 2 ถูกตัดเป็น 1/4 และส่วนที่ตัดทำหน้าที่เป็น ใบมีดลบคม เพื่อขูด วัสดุ ผสมพันธุ์
·เนื่องจากต้องเปิดเฉพาะรูที่เตรียมไว้ กระบวนการแปรรูป ทำงานจึงลดลงและสามารถใช้การได้ดี
·โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากรูที่เตรียมไว้จะเปลี่ยนไปตามความหนาและประเภทของ สกรู
·เนื่องจากสกรูด้วยตัวเองจึงคลายออกได้ยาก แต่ไม่เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการถอดบ่อยๆ
·ระยะห่างของเกลียวมีความหยาบเมื่อเทียบกับสกรูทั่วไป
· [ขนาดเกลียว] 2
· เหล็กกล้า [ วัสดุ ]
· [การประมวลผล พื้นผิว ] ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว
[การใช้งาน]
· วัสดุ การผสมพันธุ์:เหมาะสำหรับแผ่นเหล็กบางและเรซินแผ่นหนา (5 มม. หรือน้อยกว่า) ยางแข็ง
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | ขนาดเกลียว (M) | 2 | ความยาว L (มม.) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSXPNH-ST3W-TP2-8 ในชุด หม้อ TRX B1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง