1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รีเวท ไนล่อน NP / NP-W【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท ไนล่อน NP / NP-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่าศูนย์กลางรู]2.1 / 2.7 / 3.1 / 3.6 / 4.1 / 5.1 / 6.1
[วัสดุ]ไนล่อน 66
[สี]ดำขาว
[อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน]1.80 mpa:75 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-2 (วัสดุ)
ดัน หัว ขยายขา.สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบง่ายสำหรับยึดแผง ฯลฯ
ซึ่งแตกต่างจากวิธีการ สกรู แบบทั่วไปซึ่งทำให้สามารถ อุปกรณ์เสริม เข้ากับแผง ฯลฯ ได้ง่ายเพียงแค่กดเพื่อให้แน่น

รหัสสินค้า
NP-2040
NP-2040WSALE
NP-2050
NP-2050W
NP-2060
NP-2060W
NP-2632
NP-2632W
NP-2642
NP-2642W
NP-2648
NP-2648W
NP-2655
NP-2655W
NP-3010
NP-3013
NP-3013W
NP-3015
NP-3015W
NP-3018
NP-3018W
NP-3036
NP-3036W
NP-3045
NP-3045W
NP-3055
NP-3055W
NP-3065
NP-3065W
NP-3075
NP-3075W
NP-3081
NP-3081W
NP-3091
NP-3091W
NP-3545
NP-3545W
NP-3550
NP-3550W
NP-3555
NP-3555W
NP-3570
NP-3570W
NP-4010
NP-4010W
NP-4011
NP-4011W
NP-4012
NP-4012W
NP-4050
NP-4050W
NP-4060
NP-4060W
NP-4070
NP-4070W
NP-4080
NP-4080WSALE
NP-5046
NP-5046W
NP-5055
NP-5055W
NP-5065
NP-5065W
NP-5075
NP-5075W
NP-5085
NP-5085W
NP-6060
NP-6060W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(φ)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน2.12.0-3.0

฿ 227.19

฿ 125.93

SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-2.12.0-3.0

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน2.12.5-3.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-2.12.5-3.5

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน2.13.5-4.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-2.13.5-4.5

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน2.71.0-2.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-2.71.0-2.0

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน2.72.0-3.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-2.72.0-3.0

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน2.72.5-3.4

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-2.72.5-3.4

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน2.73.0-4.3

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-2.73.0-4.3

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.17.5-8.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.110.0-11.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.110.0-11.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.111.5-13.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.111.5-13.0

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.115.0-16.5

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.115.0-16.5

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.11.0-2.0

฿ 77.72

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-3.11.0-2.0

฿ 77.34

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนลอน3.12.0-3.2

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.12.0-3.2

฿ 77.34

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนลอน3.13.0-4.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.13.0-4.0

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.14.0-5.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.14.0-5.0

฿ 5.97

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.15.0-6.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.15.0-6.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.15.5-6.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.15.5-6.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.16.5-7.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.16.5-7.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.62.0-3.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.62.0-3.0

฿ 20.71

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.62.5-3.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.62.5-3.5

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.63.0-4.0

฿ 6.52

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.63.0-4.0

฿ 7.05

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน3.64.5-5.5

฿ 7.05

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-3.64.5-5.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน4.17.5-8.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-4.17.5-8.5

฿ 22.22

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน4.17.5-8.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-4.17.5-8.5

฿ 78.48

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนลอน4.19.5-10.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-4.19.5-10.5

฿ 78.10

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนลอน4.12.5-3.5

฿ 7.05

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-4.12.5-3.5

฿ 7.05

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน4.13.5-4.5

฿ 7.05

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-4.13.5-4.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน4.14.5-5.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-4.14.5-5.5

฿ 7.60

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน4.15.5-6.5

฿ 273.91

฿ 128.00

SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-4.15.5-6.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน5.11.5-2.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-5.11.5-2.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน5.12.5-3.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-5.12.5-3.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน5.13.5-4.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-5.13.5-4.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน5.14.5-5.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-5.14.5-5.5

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10ไนลอน5.15.5-6.5

฿ 22.73

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-5.15.5-6.5

฿ 78.86

HSK SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนลอน6.12.5-4.0

฿ 8.15

HSK SCREW 50 ชิ้น 10 วัน 10-6.12.5-4.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66