(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 2 / 2.6 / 3/4/5/6/8/10/12/16
[วัสดุ]RENY (โพลีเอไมด์ Reny ) ประกอบด้วยใยแก้ว 50%
[สี]เขียวมะนาว / ดำ
[อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน]1.82 mpa:234 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94-HB (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
RYNT-02 |
RYNT-03 |
RYNT-03B |
RYNT-04 |
RYNT-04B |
RYNT-05 |
RYNT-05B |
RYNT-06 |
RYNT-06B |
RYNT-08 |
RYNT-08B |
RYNT-10 |
RYNT-10B |
RYNT-12 |
RYNT-12B |
RYNT-16 |
RYNT-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.92 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 8.15 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 101.22 | HSK NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | |
฿ 10.35 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 36.87 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 35.35 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 42.42 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 12.53 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 44.44 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 104.84 | HSK NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | |
฿ 29.52 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 44.95 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 61.62 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 29.52 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 77.27 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 111.11 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 40.40 | HSK NUT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA | น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน | ประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง