(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่มีร่องเท่านั้น
รหัสสินค้าที่ใช้งานได้: IRB-SW, IRB-SCW, IRU-SW, IRB-S, IRB-SC, IRU-S
รหัสสินค้า |
---|
IR-03R |
IR-03S |
IR-04R |
IR-04S |
IR-05R |
IR-05S |
IR-06R |
IR-06S |
IR-08R |
IR-08S |
IR-26R |
IR-26S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู | ประเภท เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.90 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M3 | ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนส่วนขอบโลหะ | ||
฿ 844.44 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M3 | บอดี้หลัก | ||
฿ 439.90 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M4 | ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนส่วนขอบโลหะ | ||
฿ 1,157.72 | HSK INSERT NUT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M4 | บอดี้หลัก | ||
฿ 439.90 | HSK INSERT NUT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M5 | ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนส่วนขอบโลหะ | ||
฿ 1,169.91 | HSK INSERT NUT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M5 | บอดี้หลัก | ||
฿ 439.90 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M6 | ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนส่วนขอบโลหะ | ||
฿ 853.03 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M6 | บอดี้หลัก | ||
฿ 439.90 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M8 | ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนส่วนขอบโลหะ | ||
฿ 965.66 | HSK INSERT NUT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M8 | บอดี้หลัก | ||
฿ 439.90 | HSK INSERT NUT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M2.6 | ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนส่วนขอบโลหะ | ||
฿ 844.44 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สำหรับ M2.6 | บอดี้หลัก |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง