1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองเซรามิก RR-0000-00

แหวนรองเซรามิก RR-0000-00
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 2.8 / 3.3 / 4.3 / 5.3 / 6.3 / 8.3 / 10.3 / 12.3
[วัสดุ] อลูมินา 96
[กระบวนการ] ขัดสองด้าน
[สี] สีขาว
[อุณหภูมิที่ทนความร้อน] 1,300 °C
แหวนรองเซรามิกทำจากอลูมินาอนินทรีย์ 96
พัฒนาร่วมกันโดยบริษัท Hirosugi Keiki co., ltd. และบริษัท Otsuka Ceramics Co., Ltd.
สินค้านี้ประกอบด้วยวัสดุใหม่ที่มีความเป็นฉนวน จึงทำให้ทนความร้อน ทนความร้อน ทนการเสียดสี และมีความแข็งแรงสูง

รหัสสินค้า
RR-0306-10
RR-0306-15
RR-0306-20
RR-0408-10
RR-0408-15
RR-0408-20
RR-0510-10
RR-0510-15
RR-0510-20
RR-0610-10
RR-0610-15
RR-0610-20
RR-0612-10
RR-0612-15
RR-0612-20
RR-0815-10
RR-0815-15
RR-0815-20
RR-1020-10
RR-1020-15
RR-1020-20
RR-1225-10
RR-1225-15
RR-1225-20
RR-2605-10
RR-2605-15
RR-2605-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)

฿ 93.62

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 103.31กล่อง / แพ็กเกจ6

฿ 237.29

HSK CERAMIC WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 103.31.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)6

฿ 93.62

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 103.32กล่อง / แพ็กเกจ6

฿ 245.03

HSK CERAMIC WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 104.31ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)8

฿ 95.80

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 104.31.5กล่อง / แพ็กเกจ8

฿ 95.80

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 34 วัน 104.32กล่อง / แพ็กเกจ8

฿ 98.00

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 105.31กล่อง / แพ็กเกจ10

฿ 120.71

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 105.31.5กล่อง / แพ็กเกจ10

฿ 246.86

HSK CERAMIC WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105.32ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)10

฿ 250.84

HSK CERAMIC WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 106.31ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)10

฿ 98.00

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 106.31.5กล่อง / แพ็กเกจ10

฿ 98.00

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 106.32กล่อง / แพ็กเกจ10

฿ 91.43

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 106.31กล่อง / แพ็กเกจ12

฿ 91.43

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 106.31.5กล่อง / แพ็กเกจ12

฿ 91.43

HSK WASHER 10 ชิ้น 12 วัน 106.32กล่อง / แพ็กเกจ12

฿ 108.95

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 108.31กล่อง / แพ็กเกจ15

฿ 108.95

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 108.31.5กล่อง / แพ็กเกจ15

฿ 108.95

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 108.32กล่อง / แพ็กเกจ15

฿ 122.10

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 1010.31กล่อง / แพ็กเกจ20

฿ 122.10

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 1010.31.5กล่อง / แพ็กเกจ20

฿ 122.10

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 1010.32กล่อง / แพ็กเกจ20

฿ 135.25

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 1012.31กล่อง / แพ็กเกจ25

฿ 158.08

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 1012.31.5กล่อง / แพ็กเกจ25

฿ 158.08

HSK WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 1012.32กล่อง / แพ็กเกจ25

฿ 89.23

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 102.81กล่อง / แพ็กเกจ5

฿ 89.23

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 102.81.5กล่อง / แพ็กเกจ5

฿ 89.23

HSK CERAMIC WASHER 10 ชิ้น 10 วัน 102.82กล่อง / แพ็กเกจ5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เซรามิก
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา