(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 3.4 / 4.4 / 5.4 / 6.4 / 8.4 / 10.5
[วัสดุ] PTFE (ผสมฟิลเลอร์)
[สี] สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิใช้งาน] -200 °C ถึง 200 °C (วัสดุ)
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (สินค้าเทียบเท่า, วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
VV-0306-10 |
VV-0408-10 |
VV-0510-10 |
VV-0611-10 |
VV-0816-10 |
VV-0816-15 |
VV-1018-15 |
VV-1018-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.31 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.4 | 1 | 6 | ||
฿ 33.33 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.4 | 1 | 8 | ||
฿ 35.35 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.4 | 1 | 10 | ||
฿ 40.40 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.4 | 1 | 11.5 | ||
฿ 46.46 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8.4 | 1 | 16 | ||
฿ 57.58 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8.4 | 1.5 | 16 | ||
฿ 51.01 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10.5 | 1.5 | 18 | ||
฿ 61.62 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10.5 | 2 | 18 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | วัสดุ เรซิ่น | PTFE (เอทิลีน tetrafluoride: ฟลูออโรโพลิเมอร์) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง