(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน]3.2 / 4.3 / 5.3 / 6.4 / 8.4 / 10.5 / 13.0 / 17.0
[วัสดุ]RENY (โพลีเอไมด์ Reny ) ประกอบด้วยใยแก้ว 50%
[สี]เขียวมะนาว / ดำ
[อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน]1.82 mpa:234 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94-HB (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
RYW-0307-05 |
RYW-0307-05B |
RYW-0409-08 |
RYW-0409-08B |
RYW-0510-10 |
RYW-0510-10B |
RYW-0612-16 |
RYW-0612-16B |
RYW-0817-16 |
RYW-0817-16B |
RYW-1021-20 |
RYW-1324-25 |
RYW-1730-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.15 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | 7 | ||
฿ 9.80 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | 7 | ||
฿ 9.80 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.3 | 0.8 | 9 | ||
฿ 24.24 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.3 | 0.8 | 9 | ||
฿ 10.35 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 1 | 10 | ||
฿ 26.26 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 1 | 10 | ||
฿ 11.98 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.4 | 1.6 | 12.5 | ||
฿ 13.63 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.4 | 1.6 | 12.5 | ||
฿ 16.92 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8.4 | 1.6 | 17 | ||
฿ 34.34 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8.4 | 1.6 | 17 | ||
฿ 33.33 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10.5 | 2 | 21 | ||
฿ 23.50 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 13 | 2.5 | 24 | ||
฿ 31.17 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 17 | 3 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | วัสดุ เรซิ่น | RENY (โพลีเอไมด์ Reny ) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง