(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 3.2 / 4.3 / 5.3 / 6.4
[วัสดุ] ยางซิลิโคน
[สี] กึ่งโปร่งแสง
[อุณหภูมิที่ทนความร้อน] 0.45 Mpa: 225 °C
รหัสสินค้า |
---|
QQ-0306-05 |
QQ-0306-10 |
QQ-0308-05 |
QQ-0308-10 |
QQ-0408-05 |
QQ-0408-10 |
QQ-0411-05 |
QQ-0411-10 |
QQ-0512-10 |
QQ-0613-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.93 | SILICON WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 | ||
฿ 13.92 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 | ||
฿ 78.86 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | |
฿ 12.77 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | ||
฿ 12.77 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.3 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | ||
฿ 18.97 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | ||
฿ 8.15 | HSK SILICON WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4.3 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | ||
฿ 15.95 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 11 | |
฿ 22.84 ฿ 19.10 | SILICON WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 12 | ||
฿ 22.84 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.4 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | วัสดุ เรซิ่น | ซิลิคอน | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง