(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M) ที่รองรับการใช้งาน] 3 / 4 / 5 / 6
[วัสดุ] PC (โพลีคาร์บอเนต)
[สี] สีใส
[อุณหภูมิการโก่งตัว] 1.82 MPa: 130 °C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
PCWS-0308-05 |
PCWS-0410-08 |
PCWS-0512-08 |
PCWS-0613-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.8 | 0.5 | 8 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.65 | 0.8 | 10 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.6 | 0.8 | 12 | ||
฿ 5.97 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.5 | 1 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | ชนิด | คลองเลื่อย แหวนรอง | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | วัสดุ เรซิ่น | PC (โพลีคาร์บอเนต) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง