1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองไฟเบอร์ EE-R/EE-W

แหวนรองไฟเบอร์ EE-R/EE-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 2 / 2.6 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
[วัสดุ] ไฟเบอร์
[สี] สีขาว / สีแดง
[อุณหภูมิที่ทนความร้อ] ใช้งานต่อเนื่อง 105 °C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)

รหัสสินค้า
EE-0245-35R
EE-0260-35R
EE-0306-05R
EE-0308-05R
EE-0408-05R
EE-0410-08R
EE-0410-16R
EE-0510-08RSALE
EE-0512-08R
EE-0611-08R
EE-0613-10R
EE-0816-12R
EE-0818-16R
EE-2650-05R
EE-2660-05R
EE-2675-05R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1020.35กล่อง / แพ็กเกจ4.5

฿ 19.70

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1020.35กล่อง / แพ็กเกจ6

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1030.5กล่อง / แพ็กเกจ6

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1030.5กล่อง / แพ็กเกจ8

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1040.5กล่อง / แพ็กเกจ8

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1040.8กล่อง / แพ็กเกจ10

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1041.6กล่อง / แพ็กเกจ10

฿ 6.58

฿ 3.22

FIBER WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)10

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1050.8กล่อง / แพ็กเกจ12

฿ 19.70

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 13 วัน 1060.8กล่อง / แพ็กเกจ11.5

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1061กล่อง / แพ็กเกจ13

฿ 5.97

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1081.2กล่อง / แพ็กเกจ16

฿ 20.20

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1081.6กล่อง / แพ็กเกจ18

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 102.60.5กล่อง / แพ็กเกจ5

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 102.60.5กล่อง / แพ็กเกจ6

฿ 5.42

HSK FIBER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 102.60.5กล่อง / แพ็กเกจ7.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ กระบวนการเตรียมผิว NA
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) NA