1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์อะลูมิเนียม ALBT-E/ALBT-BE

โบลท์อะลูมิเนียม ALBT-E/ALBT-BE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3
[วัสดุ] ปลอดสารตะกั่ว อะลูมิเนียมแบบ free-cutting (CB156)
[กระบวนการเคลือบผิว] การล้างผิวด้วยกรด (Pickling) / อโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า
ALBT-0306BE
ALBT-0306E
ALBT-0308BE
ALBT-0308E
ALBT-0310BE
ALBT-0310E
ALBT-0312BE
ALBT-0312E
ALBT-0315BE
ALBT-0315E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว วิธีการทำความสะอาด

฿ 29.52

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106อะโนไดซ์สีดำ-

฿ 13.08

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106ไม่การล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

฿ 43.94

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 108อะโนไดซ์สีดำ-

฿ 28.28

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 108ไม่การล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

฿ 45.45

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 1010อะโนไดซ์สีดำ-

฿ 15.28

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 1010ไม่การล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

฿ 47.98

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 1012อะโนไดซ์สีดำ-

฿ 32.32

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 1012ไม่การล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

฿ 48.99

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 1015อะโนไดซ์สีดำ-

฿ 33.33

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 1015ไม่การล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่ากำหนดของเกลียว (M) 3 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.5 ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์
รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง ไม่ วัสดุ อะลูมิเนียม
ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน