(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว (M)] 2/2.6/3/4
[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมี่ยมโครเมต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.53 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 3 | 0.4 | ||
฿ 10.90 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
฿ 10.90 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 10.90 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 25.25 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 10.90 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 25.25 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
฿ 5.97 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 5.97 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 5.97 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 5.97 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 20.71 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 6.52 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 21.72 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 7.60 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 7.60 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 7.60 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 11.98 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 3 | 0.45 | ||
฿ 10.35 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
฿ 10.35 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
฿ 10.35 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
฿ 10.35 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
฿ 24.75 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
฿ 24.75 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เต็ม เกลียว |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง