(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4/5/6/8
[วัสดุ] RENY (พอลิเอไมด์ MXD6) เสริมใยแก้ว 50%
[สี] สีดำ
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน] 1.82 MPa: 234°C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.98 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 11.98 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 13.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 13.63 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 14.18 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 14.18 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 13.63 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 14.18 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 14.18 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 14.73 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 15.82 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 16.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 37.88 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 38.38 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 39.39 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 16.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 20.75 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 57.07 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 16.92 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 18.57 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 44.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 46.46 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 66.16 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 48.48 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 52.53 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 30.07 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 56.57 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 62.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | RENY | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง