(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 5/6/8/10/12/16
[วัสดุ] RENY (พอลิเอไมด์ MXD6) เสริมใยแก้ว 50%
[สี] สีเหลือง
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 234°C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.84 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 10.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 13.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 12.53 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 13.63 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 43.43 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 51.52 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 57.07 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ||
฿ 14.73 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 39.90 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 40.40 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 18.02 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 42.93 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 46.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 34.45 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
฿ 70.71 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 105.56 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 50 | 1 | ||
฿ 110.10 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 55 | 1 | ||
฿ 91.43 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 60 | 1 | ||
฿ 120.71 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 65 | 1 | ||
฿ 125.25 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 70 | 1 | ||
฿ 129.29 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 75 | 1 | ||
฿ 113.33 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 80 | 1 | ||
฿ 144.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 90 | 1 | ||
฿ 46.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 26.78 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
฿ 25.13 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 25.68 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 27.88 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 32.27 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 63.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 64.65 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 85.86 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | ||
฿ 120.71 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 55 | 1.25 | ||
฿ 99.65 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 60 | 1.25 | ||
฿ 125.25 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 65 | 1.25 | ||
฿ 105.67 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 70 | 1.25 | ||
฿ 111.15 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 75 | 1.25 | ||
฿ 114.43 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 80 | 1.25 | ||
฿ 148.48 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 90 | 1.25 | ||
฿ 158.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 100 | 1.5 | ||
฿ 74.75 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 12 | 1.5 | ||
฿ 74.75 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | ||
฿ 205.56 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 150 | 1.5 | ||
฿ 51.98 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 54.17 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 54.17 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 56.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
฿ 58.55 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | ||
฿ 108.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 45 | 1.5 | ||
฿ 84.85 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 | ||
฿ 102.38 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 60 | 1.5 | ||
฿ 129.29 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 70 | 1.5 | ||
฿ 138.38 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 75 | 1.5 | ||
฿ 119.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 80 | 1.5 | ||
฿ 171.21 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 100 | 1.75 | ||
฿ 165.93 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 120 | 1.75 | ||
฿ 238.38 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 150 | 1.75 | ||
฿ 108.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | ||
฿ 108.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | ||
฿ 89.23 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | ||
฿ 114.65 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 | ||
฿ 116.67 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 45 | 1.75 | ||
฿ 95.80 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 50 | 1.75 | ||
฿ 127.27 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 60 | 1.75 | ||
฿ 136.36 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 70 | 1.75 | ||
฿ 133.07 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 80 | 1.75 | ||
฿ 227.78 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | 100 | 2 | ||
฿ 297.47 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | 150 | 2 | ||
฿ 156.06 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | 50 | 2 | ||
฿ 144.02 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | 55 | 2 | ||
฿ 166.67 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | 60 | 2 | ||
฿ 183.84 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | 70 | 2 | ||
฿ 192.93 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | 80 | 2 | ||
฿ 130.87 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 100 | 1 | ||
฿ 158.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 100 | 1.25 | ||
฿ 166.67 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 120 | 1.25 | ||
฿ 178.53 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 150 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | RENY | สี | เหลือง-เขียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง