(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 4/5/6/8
[วัสดุ]PP (โพลีโพรพีลีน)
[สี]โปร่งแสง
[มาตรฐาน UL]UL94-HB (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
PPBT-0410 |
PPBT-0412 |
PPBT-0415 |
PPBT-0420 |
PPBT-0425 |
PPBT-0510 |
PPBT-0512 |
PPBT-0515 |
PPBT-0520 |
PPBT-0525 |
PPBT-0530 |
PPBT-0610 |
PPBT-0615 |
PPBT-0620 |
PPBT-0625 |
PPBT-0630 |
PPBT-0812 |
PPBT-0815 |
PPBT-0820 |
PPBT-0825 |
PPBT-0830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | รูปทรง รายละเอียด | รูปทรง เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.28 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 40.40 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 41.92 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 43.43 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 14.18 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 41.92 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 43.43 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 46.46 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 48.99 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 40.40 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 46.46 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 48.99 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 53.54 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 46.46 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 48.99 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 53.54 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 62.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PP | สี | กึ่งโปร่งใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง