(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว ( M)] 4/5/6/8/10/12
[วัสดุ] PC (โพลีคาร์บอเนต)
[สี] ใส/ขาว (สินค้า M8, M10 และ M12 ที่มี "W" ต่อท้ายรหัสสินค้าจะเป็นสีขาว)
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน] 1.82 MPa: 130°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.82 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |||
฿ 32.83 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |||
฿ 33.33 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | |||
฿ 10.90 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |||
฿ 35.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |||
฿ 29.80 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |||
฿ 247.74 ฿ 129.10 | BOLT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 31.31 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |||
฿ 10.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |||
฿ 36.36 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |||
฿ 18.02 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | |||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | |||
฿ 32.83 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |||
฿ 10.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |||
฿ 10.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | |||
฿ 33.84 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | |||
฿ 34.34 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | |||
฿ 14.73 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | |||
฿ 45.96 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | |||
฿ 45.96 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | |||
฿ 13.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | |||
฿ 36.87 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | |||
฿ 37.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | |||
฿ 38.38 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |||
฿ 16.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PC | สี | ใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง