1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PFA + สกรูหกเหลี่ยม /FABT-0000

PFA + สกรูหกเหลี่ยม /FABT-0000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 4/5/6/8
[วัสดุ]PFA
(Tetrafluoroethylene / Perfluoroalkylvinylether โคพอลิเมอร์)
[สี]น้ำนมสีขาวโปร่งแสง
[อุณหภูมิทนความร้อน]ต่อเนื่อง 260 ° C ไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
FABT-0410
FABT-0412
FABT-0415
FABT-0420
FABT-0425
FABT-0430
FABT-0510
FABT-0512
FABT-0515
FABT-0520
FABT-0525
FABT-0530
FABT-0610
FABT-0612
FABT-0615
FABT-0620
FABT-0625
FABT-0630
FABT-0810
FABT-0812
FABT-0815
FABT-0820
FABT-0825
FABT-0830
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 190.40

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104100.7

฿ 190.40

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104120.7

฿ 190.40

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104150.7

฿ 146.22

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104200.7

฿ 218.18

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104250.7

฿ 196.46

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104300.7

฿ 196.46

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105100.8

฿ 196.46

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105120.8

฿ 196.46

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105150.8

฿ 174.75

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105200.8

฿ 223.74

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105250.8

฿ 201.01

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105300.8

฿ 201.01

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106101

฿ 201.01

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106121

฿ 201.01

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106151

฿ 179.80

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106201

฿ 233.84

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106251

฿ 212.12

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106301

฿ 239.90

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 108101.25

฿ 239.90

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 108121.25

฿ 239.90

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 108151.25

฿ 218.18

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 108201.25

฿ 283.84

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 108251.25

฿ 261.62

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 108301.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง แบน รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PFA สี สีขาวขุ่น กึ่งโปร่งแสง