(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว ( M)] 2/2.6/3/4/5/6/8
[วัสดุ] RENY (พอลิเอไมด์ MXD6) เสริมใยแก้ว 50%
[สี] เหลือง เขียว
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน] 1.82 MPa: 234°C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.05 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 6.52 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 6.52 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 7.05 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 7.05 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 26.26 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 10.35 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 25.25 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 28.28 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 9.25 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 24.75 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 11.43 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 27.27 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 31.31 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 28.79 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 15.82 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 16.92 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 18.02 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 32.83 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 36.87 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 37.37 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 25.13 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 41.92 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 45.96 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 78.48 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | |
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | RENY | สี | เหลือง-เขียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง