(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4/5/6/8
[วัสดุ] PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
[สี] สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 152°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
(* รหัสสินค้าเดิม: PEHS-0000-F)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.38 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 125.25 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 125.25 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 95.80 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 118.69 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 95.80 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 73.90 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 131.82 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
฿ 108.95 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 125.25 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 125.25 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 125.25 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 125.25 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 80.47 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 111.15 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 5 | 0.8 | ||
฿ 133.84 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
฿ 104.57 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 104.57 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 104.57 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 127.27 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 105.56 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 144.44 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 6 | 1 | ||
฿ 138.38 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | ||
฿ 138.38 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 138.38 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 138.38 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 138.38 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 116.67 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 242.93 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 244.95 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
฿ 246.97 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 248.48 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 251.01 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 251.52 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PEEK | สี | สีน้ำตาลอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง