(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3/4
[วัสดุ]PC (โพลีคาร์บอเนต)
[สี]โปร่งใส
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:130 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
PCR-0305 |
PCR-0306 |
PCR-0308 |
PCR-0310 |
PCR-0312 |
PCR-0315 |
PCR-0320 |
PCR-0410 |
PCR-0412 |
PCR-0415 |
PCR-0420 |
PCR-0425 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 19.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 20.20 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 20.20 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 22.73 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 6.52 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 22.73 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 22.73 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 24.75 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PC | สี | ใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง