(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4
[วัสดุ] PC (โพลีคาร์บอเนต)
[สี] โปร่งใส
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน] 1.82 MPa: 130°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
PCHS-0305 |
PCHS-0306 |
PCHS-0308 |
PCHS-0310 |
PCHS-0404 |
PCHS-0405 |
PCHS-0408 |
PCHS-0410 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.80 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | |||
฿ 80.00 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |||
฿ 505.43 ฿ 225.93 | SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 0.7 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 | |||
฿ 33.84 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |||
฿ 10.35 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PC | สี | ใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง