(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างหลัก
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
รหัสสินค้า |
---|
VAB-266E |
VAB-306E |
VAB-310E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.25 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6 | M2.6 | ||
฿ 32.87 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6 | M3 | ||
฿ 96.39 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 10 | M3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) | รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง