(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 2.6 / 3
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) | 5.5 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 10 | วัสดุ | ทองเหลือง |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ |
สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) |
รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSB-310E ในชุด สเปสเซอร์ทองเหลือง (ชนิดหกเหลี่ยมและมีเกลียวด้านใน สำหรับการติดตั้งเพื่อยึดวัสดุแผ่นบาง) /PSB-E
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง